Rodamientos para cargas pesadas sin lubricación ni mantenimiento en el chasis de las nuevas grúas RTG

El fabricante de grúas Tan Cang Gantry instala rodamientos sin lubricación que no requieren mantenimiento periódico.

Perfil

  • Qué se necesitaba:
    Cojinete de alta carga libre de lubricación y mantenimiento " igutex ® TX",
    Cadena portacables de rodillos P4HD,
    cable chainflex®
  • Requisitos:
    El cliente buscaba puntos de apoyo que pudieran soportar cargas especialmente elevadas en el chasis de las grúas RTG, soportar condiciones ambientales adversas y reducir
  • los trabajos de mantenimiento. Éxito para el cliente : 
    Los rodamientos para cargas elevadas "TX1" ofrecen una presión superficial máxima admisible de 200 MPa. La particularidad: gracias a la capa interior optimizada para las propiedades de deslizamiento, están optimizados para la fricción, son duraderos y totalmente exentos de lubricación y mantenimiento. El cliente puede prescindir del mantenimiento periódico y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad durante el funcionamiento de la grúa.
Chasis grúa RTG
Grúa RTG
Chasis RTG
Rodamiento TX en detalle
Cadena portacables de rodillos P4HD
Cadena portacables de rodillos P4HD
Cadena portacables de rodillos P4HD con cable chainflex®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos