Cambiar idioma :
Para una vida útil máxima con un diseño optimizado
La nueva cadena de rodillos para cargas pesadas cumple todos los requisitos aplicables a las grúas de contenedores de la próxima generación y posteriores.
Distancias cada vez más largas, mayor dinámica, ciclos de carga cortos, cero fallos: Esto es, en pocas palabras, lo que exigen los fabricantes de grúas para contenedores buque-tierra para la cadena portacables de los puentes grúa. La nueva P4HD.56R cumple estos requisitos con la máxima rentabilidad.
"Cadenas para grúas®" siguiente nivel:
Queremos 15 años de vida útil para los sistemas de cadena portacables, en todas las grúas. Este es nuestro objetivo de desarrollo y también puede encontrarse en las especificaciones de la nueva familia P4HD. Los nuevos estándares en el transporte de contenedores exigen cada vez más de las cadenas portacables utilizadas en las grúas STS. El especialista en sistemas portacables igus® presenta la nueva generación de cadenas portacables de rodillos perfilados extremadamente duraderas® - la P4HD.56R - desarrollada específicamente para estos nuevos retos.
| Referencia | Altura interior | Altura exterior | Anchura interior | Anchura exterior | Radio de curvatura |
|---|---|---|---|---|---|
| P4HD.56R | 56 mm | 84 mm | 187-300 mm | 269,5 - 382,5 | 250/300/350 mm |

Disponible en stock

En la última etapa de expansión de los rodillos de la Cadena Portacable® de igus®, la vida útil aumenta significativamente una vez más mediante el uso de cojinetes de deslizamiento de tribopolímero libres de mantenimiento en la conexión del eslabón de la Cadena Portacable. La nueva P4HD puede equiparse opcionalmente con sensores de monitorización inteligentes. Esto envía una señal al módulo de comunicación i.Cee:plus de igus® cuando se alcanza un límite de desgaste definido, que se utiliza para planificar el mantenimiento de la cadena de rodillos con antelación. El sensor está integrado en una pieza lateral estándar de la cadena, lo que no conlleva ninguna restricción en la anchura interior utilizable.
Este libro blanco aborda, entre otros, los siguientes temas:

Desde hace unos 20 años, la cadena portacables de rodillos es el sistema de suministro de energía de eficacia probada para trayectos largos. Además del exitoso diseño que distingue a todos nuestros sistemas de cadenas portacables lineales, se añaden rodillos de acero inoxidable, que convierten a la cadena portacables en un suministro de energía para aplicaciones pesadas. Como la cadena portacables rueda y no se desliza, funciona de forma silenciosa y con pocas vibraciones. El desgaste es significativamente menor que en los diseños sin rodillos, y la potencia necesaria para el movimiento también se reduce hasta en un 57%.
Nuestros sistemas de cadenas portacables han demostrado su fiabilidad en todo el mundo en grúas buque-tierra, grúas de manipulación a granel, RTG, RMG, grúas Goliat, spreaders y reachstackers. Son de bajo mantenimiento, robustos, duraderos y silenciosos, y se consideran una alternativa a los sistemas de barras colectoras, los sistemas de festones y los tambores motorizados.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h