Cambiar idioma :

En los casos en los que no se pueden utilizar cojinetes inyectados debido a cargas mecánicas excesivas, los cojinetes igutex con fibras de refuerzo ofrecen varias ventajas. Constan de dos capas:
La capa deslizante está formada por un tejido de filamentos con lubricantes sólidos, lo que hace que los cojinetes lisos de composite sean autolubricantes y no requieran mantenimiento, además de presentar coeficientes de fricción especialmente bajos.
La capa exterior de los cojinetes deslizantes igutex está fabricada con tejidos de filamentos especialmente resistentes al desgaste y sirve para proteger la capa interior, optimizada desde el punto de vista tribológico.

Los cojinetes lisos iglidur están fabricados con plásticos altamente resistentes al desgaste que presentan un coeficiente de fricción muy bajo. Hay disponibles más de 60 materiales iglidur diferentes, cada uno de ellos desarrollado para aplicaciones específicas. Todos contienen lubricantes sólidos y, por lo tanto, son compatible con uso sin necesidad de lubricación ni mantenimiento adicionales.
Además de los polímeros, los cojinetes iglidur para aplicaciones muy exigentes contienen fibras y materiales de relleno, que les confieren su elevada resistencia al desgaste. Esto las hace compatible con fuerzas elevadas y cargas en los bordes.
Gracias a una amplia base de datos de resultados de pruebas, podemos determinar su vida útil en distintas condiciones de funcionamiento.
Solicita ya nuestra caja de muestras gratuita de cojinetes para aplicaciones muy exigentes. Se incluye:
✅ cojinetes de composite de fibra igutex TX1 y TX3
✅ iglidur Q3E (cojinete de dos componentes)
✅ casquillo iglidur Q2
✅ Numerosos resultados de ensayos
✅ Referencias

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h