Robustas cadenas portacables y carril guía con protección de ascenso para grúa de astillero de 1500 toneladas

Desde 2008, dos cadenas portacables de rodillos® recorren 122 m para alimentar los carros

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cadena portacables de rodillos de alta resistencia de la serie 5050RHD
  • Requisitos: Conducción del cable permanentemente segura a lo largo de 122 m de recorrido, con un peso del cable de 18 kg/m. Evitar que la cadena portacables se levante debido a las elevadas fuerzas de empuje.
  • Sector: Industria de grúas
  • Éxito para el cliente: Las robustas cadenas 5050 RHD, en funcionamiento desde 2008, están óptimamente equipadas para los elevados pesos de los cables y los largos recorridos. Una protección contra el levantamiento integrada en el carril guía impide que la cadena portacables se levante.
Grúa de astillero Goliath con una cadena portacables con ruedas

Problema

Solución

Grúa de astillero Goliath con una cadena portacables con ruedas
Cadena portacables de rodillos 5050RHD
  • Gran estabilidad y larga vida útil
  • Para cargas adicionales elevadas en trayectos largos
Cables chainflex®
  • 4 años de garantía
  • Encuentre siempre el cable más barato con garantía de funcionamiento con la comprobación de precios
Más información

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos