Cadenas portacables con ruedas: rodar en vez de deslizarse

Cadena portacables P4HD.56.R para grúas en una grúa portacontenedores STS.

Ventajas de la cadena portacables de rodillos igus® de un vistazo:

  • Las cadenas portacables de rodillos son seguras, ocupan poco espacio y requieren muy poco mantenimiento. La longitud de los cables puede reducirse hasta en un 50 % (en comparación con los sistemas de festones)
  • Reducción significativa de la potencia motriz a menos de 37 % para mover la cadena portacables
  • Recorridos de 1.000 metros y más
  • Para altas velocidades de hasta 10 m/s
  • Resistencia a la rodadura uniforme para aplicaciones con suciedad

Sistemas de cadenas portacables de rodillos recomendados

Cadena portacables e-chain P4 en versión gris y negra.

Sistema P4

Cadena portacables igus con carcasa de sensor visible y símbolo de radio para una solución de supervisión.

Sistema P4.1

Varias cadenas portacables en un sistema de guiado apilado.

Sistema P4HD.1R

Cadena portacables E4.1R_frei con vista ampliada de la articulación.

Sistema E4.1R

En la grúa STS

En apiladora

En excavadoras de rueda de cangilones

Prueba para grandes distancias de desplazamiento

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la cadena energética de los rodillos

Determinar la vida útil

El lifetime calculator de igus muestra un cálculo de vida útil para cadenas portacables y 4 años de garantía.

haz que se recicle la cadena energética

Reciclaje chainge con residuos plásticos y símbolo de reciclaje.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos