Cadena portacables con ruedas E4.1R

Reducción del ruido y las vibraciones, por lo que se necesita menos energía de accionamiento

Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Gama de producto

ReferenciaAltura interior [mm]Altura exterior [mm]Anchura interior [mm]Anchura exterior [mm]Radio de curvatura [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462115-300
E4.56R568487 - 600121 - 634150 - 400
E4.80R*8010887 - 600137 - 650150 - 500
Plazo de entrega

Razones para elegir las cadenas rol ...

Cadenas Rol
Cadenas Rol

Sistema modular de la serie de cadenas portacables E4.1 para viajes largos

Serie E4.1

Serie E4.1R como juego de extensión

Elementos deslizantes para cadenas portacables

La cadena portacables más larga del mundo con una longitud de 615 m es de igus

Ejemplo de aplicación con la serie E4.1

"Los rodillos de los eslabones de la cadena reducen enormemente el coeficiente de fricción en los recorridos largos. Como resultado, se puede ahorrar hasta un 57% de la energía de accionamiento necesaria para mover el sistema de cadena portacables."

Quizá también le interese...

Cadenas portacables
Ver la gama de productos estándar
Configurador de cadenas portacables
Acceder al configurador
Potencial de ahorro de las cadenas portacables
Potencial de ahorro
Programa de reciclaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos