Cambiar idioma :
En una empresa de eliminación de residuos de Bélgica, los cables de arrastre de dos grúas móviles se han sustituido por nuestra cadena portacables®. El proyecto presentaba varios retos: Las grúas tienen que recorrer distancias de 116 metros, su velocidad es de 2,5 metros por segundo con una aceleración de 0,5 metros por s². Ambas grúas utilizan la misma vía férrea, por lo que necesitan dos largas cadenas portacables®, que corren una encima de la otra en el mismo canal. Estas cargas tan diferentes sólo podían manejarse de forma inadecuada con cables de arrastre. Con las cadenas portacables, que se suministran completamente premontadas y listas para usar®, se podía reducir la longitud de los cables y aumentar considerablemente su vida útil.
TCS nv, Hakan Tiren, Houthalen-Helchteren, Bélgica
Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h