Cambiar idioma :
la cadena energética desafía la dureza del entorno en la producción de óxido de aluminio y asegura el suministro de energía
La extracción y posterior almacenamiento de bauxita, una roca sedimentaria utilizada en la producción de óxido de aluminio, genera mucho polvo, lo que supone un gran desafío, especialmente para las piezas móviles de las máquinas de las unidades transportadoras. Esta fue una de las razones por las que Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS), uno de los principales productores alemanes de óxido de aluminio, decidió utilizar cadenas portacables de igus®. Ya llevan varios años suministrando energía, datos y medios a las unidades transportadoras y a los dispositivos de apilamiento de forma fiable.
"Menos mantenimiento, mayor disponibilidad, la posibilidad de pasar todos los diferentes cables y mangueras en un solo sistema, el control electrónico de la tensión/fuerza de empuje... todas estas ventajas nos han convencido plenamente de igus®. ¡Utilizaría igus® cadena portacables una y otra vez!"
Ing. Fabian Wilhelm, Director de Proyecto en AOS Stade

En un proyecto anterior, ya se instaló un sistema de cadena energética en un recorrido de 140 m en el carro de bucle del almacén del A.M.
igus® suministró la ingeniería y el sistema de cadena portacables® con todos sus componentes, incluida la subestructura de consola personalizada. La instalación completa in situ en Stade fue realizada por el servicio de instalación de igus®. Sus empleados instalaron el suministro de energía de varios cientos de metros de largo en las traviesas de carril existentes del dispositivo de apilamiento. La instalación completa con construcción de acero se llevó a cabo según lo previsto en dos secciones y en un total de sólo doce días laborables. La recepción, la entrega al AOS y las pruebas conjuntas tuvieron lugar en la fecha acordada, y desde entonces la cadena energética funciona sin problemas ni irregularidades.
"Concedemos una gran importancia a la fiabilidad de los plazos y a su cumplimiento, incluso y especialmente cuando varios oficios trabajan en paralelo en obras como ésta", subraya Markus Böhm, Asesor Técnico de Ventas de igus®. "El software desarrollado internamente y adaptado a nuestros productos crea las condiciones para que podamos planificar con precisión y ofrecer nuestras instalaciones de sistemas a precios fijos. El hecho de acordar también garantías individuales para estos servicios aumenta la seguridad y disponibilidad de todo el sistema desde la perspectiva del cliente".
Otra razón para que AOS adjudicara el sistema de cadena portacables, completo con la instalación, a igus® fueron otras referencias internas: El servicio de instalación de igus® ya había instalado anteriormente un sistema de cadena portacables® en un recorrido de 140 m en el carro de bucle del almacén de AOS. Aquí también se utiliza un sistema electrónico de control de la fuerza de empuje y tracción.
Finalmente, AOS confió en otros dos sistemas de cadenas portacables de igus®, que se desplazan en un canal común en un recorrido inverso de 218 m. Alimentan las dos grúas que entregan la bauxita y transportan de nuevo el óxido de aluminio extraído. Por aquí también circulan cables de motor de media tensión de la serie chainflex ® CFCRANE y cables de fibra óptica de la serie chainflex® CFLG.
Nuestro nuevo folleto le muestra todo de un vistazo
Resumen del tema:

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h