Cambiar idioma :

El sistema E4/4 se utiliza en dos ámbitos: Para recorridos extremadamente largos y para aplicaciones sin apoyo tumbadas de lado. El famoso agarre trasero "" entre dos eslabones de cadena lo hace posible. Se incrementan las fuerzas de compresión y la rigidez, lo que aumenta la resistencia a la humedad y a las condiciones climáticas adversas. Los eslabones especiales de la cadena de rodillos convierten a la E4/4 en una auténtica especialista para largas distancias de desplazamiento. El diseño rebajado, es decir, la sencilla fijación en las ranuras previstas, permite también el excelente rendimiento ESD. Los eslabones de la cadena siempre están juntos, ya que puede fluir corriente cuando entran en contacto entre sí (tenga en cuenta: esto sólo es aplicable al material conductor especial igumid® ESD y no es aplicable a la serie estándar de este catálogo).

altura interior hi: 32 mm
anchura interior Bi: 50 - 400 mm
radio de curvatura R: 63 - 300 mm
paso: 56 mm

altura interior hi: 42 mm
anchura interior Bi: 50 - 400 mm
radio de curvatura R: 75 - 350 mm
paso: 67 mm

altura interior hi: 56 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 135 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 150 - 1000 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 32 mm
anchura interior Bi: 50 - 400 mm
radio de curvatura R: 63 - 300 mm
paso: 56 mm

altura interior hi: 42 mm
anchura interior Bi: 50 - 400 mm
radio de curvatura R: 75 - 350 mm
paso: 67 mm

altura interior hi: 56 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 135 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 150 - 1000 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 56 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 135 - 400 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
anchura interior Bi: 50 - 600 mm
radio de curvatura R: 150 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 56 mm
anchura interior Bi: 75 - 462 mm
radio de curvatura R: 135 - 400 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
anchura interior Bi: 75 - 462 mm
radio de curvatura R: 150 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 32 mm
anchura interior Bi: 50 - 300 mm
radio de curvatura R: 100 - 300 mm
paso: 56 mm

altura interior hi: 42 mm
anchura interior Bi: 50 - 300 mm
radio de curvatura R: 125 - 350 mm
paso: 67 mm

altura interior Hi: 56 mm
anchura interior Bi: 75 - 462 mm
radio de curvatura R: 150 - 500 mm
paso: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
anchura interior Bi: 75 - 462 mm
radio de curvatura R: 200 - 1000 mm
paso: 91 mm

India, en el estado de Punjab, en el pueblo de Banawala: aquí se encuentra una enorme excavadora de rueda de cangilones que extrae las pilas de carbón suministradas y las transporta mediante una cinta transportadora hasta la caldera. Se desplaza por un sistema de raíles a lo largo de 700 metros. Y los cables de alimentación la siguen - insertados en una cadena de rodillos de alta resistencia de la serie 5050RHD de igus® (5050RHD.30.300.S10.0) y así protegidos del carbón volador.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h