Cambiar idioma :
En la planta de incineración de residuos de Eschweiler, sustituimos los cables de arrastre existentes por una cadena portacables desarrollada desde cero para su uso en condiciones ambientales adversas. La instalación de la cadena en el camino de rodadura de la grúa, de 70 metros de longitud, planteó grandes exigencias logísticas y de coordinación, ya que se llevó a cabo mientras las líneas de incineración estaban en funcionamiento.
"En general, la cadena portacables de la vía de rodadura de la grúa es mucho más accesible que el cable de arrastre. Podemos realizar trabajos de mantenimiento sin necesidad de una plataforma adicional. Además, la eliminación del cable de arrastre crea espacio adicional para la pasarela a lo largo del camino de rodadura de la grúa, por lo que ahora todo el mantenimiento de la grúa es más sencillo."
Wolfgang Krebs, Director de Tecnología Eléctrica y de Control de RWE Power AG
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h