Cadenas portacables duraderas para grúas pórtico

  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
  • Menor espacio de instalación y peso
  • Cálculo de la vida útil
  • Entrega rápida
  • Montaje sencillo
  • Rentable y de bajo mantenimiento
  • Sistema completo o componentes individuales a partir del tamaño de lote 1
Puentes grúa de una viga

Puentes grúa de una viga

Puentes grúa de dos vigas

Puentes grúa de dos vigas

Grúas pluma

Grúas pluma

Productos duraderos para grúas de interior

Cadena portacables económica sin carril de guiado

▲ Tech up
  • Energía, datos, aire y líquidos en UN solo sistema
  • El 50 % del suelo de la nave queda libre, no se necesita canal de guía
▼ Reducción de costes
  • Tiempo de instalación un 88 % más corto en comparación con una solución estándar convencional con canaleta guía
  • Menor necesidad de mantenimiento y limpieza
Sistema para el guiado de cables e-spool

e-spool® | Alternativa a la bobina de cable

  • Evita la tensión de tracción en el cable
  • Suministro de energía en todas las direcciones con una sola cadena portacables®
  • Ahorra mucho espacio
  • Guía diferentes diámetros y medios
Cadena portacables serie 2600 para puentes grúa

Suministro de energía E2/000

  • Fácil apertura e inserción del cable
  • Montaje rápido
  • Robusto y duradero
  • Ajuste siempre seguro del separador
Cadena portacables E2000 con ruedas

Suministro de energía mediante rodillos

  • Rodillos en lugar de deslizaderas
  • Adecuado para distancias de desplazamiento especialmente largas
  • Adecuado para altas velocidades de desplazamiento
  • Disponible como sistema personalizado listo para instalar
Liftband para el guiado de cables en vertical

Cinta elevadora

  • Cableado sencillo y compacto
  • Velocidades de hasta 1 m/s
  • Aceleración de hasta 2 m/s2
  • Longitud máxima de extensión 13 m
Monitorización del estado i.Sense

i.Sense Condition monitoring

  • La cadena® y el cable reconocen sus necesidades de mantenimiento
  • El estado del sistema puede consultarse en línea
  • Notificaciones de mantenimiento enviadas directamente a su smartphone
  • Posibilidad de pedir piezas de repuesto por iniciativa propia
Cables chainflex®

chainflex® cable

  • Desarrollado para cargas máximas
  • Cable resistente a la torsión
  • Adecuado para radios de curvatura especialmente estrechos
  • 4 años de garantía chainflex®
Carril guía guidefast

guidefast Carril guía

  • Guiado seguro del suministro de energía
  • Tiempos de montaje cortos
  • Prueba de larga duración superada Vibración, resistencia
  • Hace superflua la soldadura de los soportes
Guidefast control: guiado de cables para botoneras de mando suspendidas

Control guidefast

  • Cableado sencillo para las botellas de control
  • Sin enredos de cables
  • conector adaptable individualmente al cilindro de mando
  • Tiempos de montaje cortos
Carril de guiado para cadenas portacables y cables

canaleta guía

  • Instalación sencilla y flexible
  • Banda de deslizamiento para proteger contra la abrasión
  • Adecuado para trayectos largos
  • Peso reducido
EC.PP con ejes

Instalación rápida y sencilla

Casos de éxito con grúas de interior

Cadena portacables E4 en la grúa de interior de Carpenter

15 años de funcionamiento continuo sin problemas

Grúa indoor

Guiado de cables con calor y polvo

smart plastics

... y otros casos de éxito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos