Cambiar idioma :

El dispositivo de control guidefast control se monta directamente en la viga de la grúa. Al igual que la canaleta de guiado guidefast, que guía los cables hasta el carro (polipasto), el control guidefast puede montarse rápida y fácilmente en la viga de la grúa. La canaleta del control guidefast garantiza que el brazo móvil permanezca firmemente situado en la canaleta, incluso durante los picos de tensión de corta duración. El brazo móvil con rodamiento de rodillos puede desplazarse fácilmente mediante el dispositivo de control a lo largo de toda la viga de la grúa, independientemente de la posición del polipasto.
Más información:
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h