Las grúas pluma suelen ser necesarias cuando la elevación de cargas relativamente pequeñas en recorridos mayoritariamente cortos no justifica el uso de grúas puente.
Para guiar los cables, las cadenas portacables son una buena opción, ya que se instalan rápidamente y requieren poco espacio de instalación en la viga de la grúa. Mientras que los cables de arrastre suelen colgar mucho de la viga de la grúa cuando está cerrada, la cadena portacables puede aumentar la seguridad operativa gracias a su diseño compacto. Combinada con nuestros cables chainflex para aplicaciones móviles, la energía y los datos pueden guiarse de forma fiable.
También podemos garantizar el
guiado de cables en la grúa giratoria para el carro o el sistema de control en recorridos de hasta 10 m. Con sensores adicionales en la cadena portacables, la monitorización opcional del estado del guiado por cable puede detectar problemas en una fase temprana y avisar rápidamente de un fallo en caso de emergencia.