guidelok swing variante adhesiva

Solución compacta de instalación superrápida: guidelok swing en versión adhesiva

Guidelok swing versión adhesiva en una grúa de nave con detalle del soporte adhesivo.

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Gama de producto:

ReferenciaDesignaciónancho interior cadena portacables® [mm]altura interior cadena® [mm]Radio de curvatura
GLO.S.E2i.21.025.4.GMódulo final fijo / soporte estático2521038, 048, 075, 100, 125, 145
GLO.S.E2i.21.025.1.G.LBalancín superior, soporte izquierdo2521038, 048, 075, 100, 125, 145
GLO.S.E2i.21.025.1.G.RBalancín de carrera superior, soporte derecho2521038, 048, 075, 100, 125, 145

guidelok swing GLO.S.E2i.21.038

Guía de cables guidelok swing en una máquina.

Cadena portacables adicional® anchura para más cable

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Guía de cable guidelok swing

Energía guidelok swing en una grúa giratoria dentro de la nave de producción.

Para plumas giratorias de hasta 10 metros de recorrido - atornillada

Cadena portacables adecuada para el basculante GLO.S de guidelok

Serie E2.21

Cadena portacables igus E2C en guía, con eslabones móviles.

Serie 1400

Serie 1400 con puentes de apertura abatibles a ambos lados en el radio interior.

Esto también podría interesarle

Energía guidelok swing en una grúa giratoria dentro de la nave de producción.

Sistema de guiado de cables guidelok swing

e-Chains y configurador para guiado de energía listo para conectar en la herramienta online.

Configurador de cadenas portacables

Cadena portacables de igus como símbolo de reciclaje con el texto «the chainge».

Reciclaje de cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos