Tecnología de cojinetes inteligentes

Cojinetes inteligentes iglidur®

iglidur® i.Sense cojinete liso

  • Evitar fallos imprevistos
  • Reconocimiento y control de las necesidades de mantenimiento mediante diagnóstico remoto
  • Posible como todoterreno conforme a la FDA
  • Alta resistencia al desgaste
  • Insensible al polvo y la suciedad

Novedades en smart plastics 2024

Cojinetes impresos en 3D

Cojinete liso inteligente impreso en 3D

  • Piezas de desgaste con sensores mediante impresión 3D multimaterial
  • Aviso cuando se alcanza el límite de desgaste
  • Aviso en caso de sobrecarga ► Evitar daños
  • Vida útil predecible
  • Sin cantidad mínima de pedido
  • Cero necesidad de lubricación

Prueba & desarrollo del rodamiento i.Sense para impresión 3D

  • El cojinete se imprime con 2 materiales: igus® tribofilamento® (blanco) y un material especialmente conductor (negro).
  • El desgaste del cojinete se mide en el material negro.
  • Impreso con una impresora multimaterial
  • La tecnología i.Sense puede realizarse en cualquier pieza resistente al desgaste con un grosor de pared mínimo de 2,5 mm
  • El banco de pruebas muestra un ensayo en el que el rodamiento presenta diversos estados de desgaste, lo que permite predecir su vida útil
PRT inteligente

Cojinete de deslizamiento iglidur inteligente para mesas giratorias® PRT

  • Montaje sencillo, elementos deslizantes reemplazables
  • Alta resistencia al desgaste
  • Para cargas elevadas, gran rigidez
  • Carcasa de aluminio

Tecnología lineal inteligente

El carro drylin® W inteligente

drylin® W inteligente
drylin® W inteligente
drylin® W inteligente
drylin® W inteligente
drylin® W con LED

drylin® W Carro lineal con LED

  • Control rápido fuera de línea
  • Manejo sencillo y visualización mediante LED
  • Para guías de perfil drylin® W y módulos lineales
  • Disponible en 2 tamaños 10 y 16
  • Juego de láminas de cojinete de recambio disponibles en stock
  • Sustitución de rodamientos con práctica herramienta de montaje

Sensores para la tecnología de cojinetes inteligentes

DLT.W

DLT.W

  • Hace posible el mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Integrado en la película deslizante lineal
  • Señala a tiempo el desgaste de la película deslizante lineal
  • Sustitución planificable del elemento deslizante
DLW.W

DLW.W

  • Hace posible el mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • Un sensor mide el desgaste del rodamiento lineal en la guía lineal drylin® W
  • Cuando se alcanza el valor límite, envía una señal para que se cambie la lámina del cojinete
PRT.W

PRT.W

  • Hace posible el mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • El sensor mide la abrasión de los elementos deslizantes
  • Sustitución planificable de los elementos deslizantes
Cojinete de fricción isense

casquillos de fricción isense

  • Hace posible el mantenimiento predictivo (i.Cee)
  • La tecnología de sensores integrada mide el desgaste

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos