Rodamientos sin lubricación para aplicaciones en tecnología de fluidos

Sistemas hidráulicos y neumáticos

Tecnología de válvulas para fluidos

Tecnología de válvulas

Bombas eléctricas

Tecnología de bombas

Contadores de agua

Sistemas de contadores

Cilindro neumático

Consumidores/componentes

HVAC: Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado

Aire acondicionado Louvre

Compuertas

Ventiladores

Ventiladores

Técnica de válvulas - Actuador

Válvula

Correderas Cojinete

Gallo

Válvula de mariposa/acelerador

  • Cojinete de deslizamiento iglidur ® Q para altas cargas dinámicas en los puntos de giro de los flaps
  • Optimizado para movimientos oscilantes de la aleta

Técnica de válvulas - Actuador

Accionamiento por camisa

  • Cojinete de deslizamiento libre de lubricación, p. ej. de iglidur® G para el cojinete del eje
  • Engranajes de plástico con amortiguación de ruidos, p. ej. de iguform S270 para la transmisión en el engranaje
  • drylin® Mesas lineales con husillo SHT para movimiento vertical también disponibles en formas especiales


  • Accionamiento

giratorio Cojinete de deslizamiento libre de lubricación, p. ej. de iglidur® G para el cojinete del eje Engranajes de plástico con amortiguación de ruidos, p. ej. de iguform S270 para la transmisión en el engranaje drylin® Mesas lineales con husillo SHT para movimiento vertical también disponibles en formas especiales

Tecnología de bombeo

Bombas de rotor húmedo Cojinete

  • de deslizamiento resistente a los medios,p. ej. de iglidur® H3 para el cojinete del eje de accionamiento
  • Son posibles rotaciones de hasta 6.500 rpm mediante rotación en un medio (agua, aceite, etc.)

Bomba vertical

Bombas peristálticas Rodillo

Sistemas de contadores

Contador de agua

Consumidores/componentes

Cilindro hidráulico Anillo

Cilindro neumático

presión de gas Cojinete de deslizamiento resistente con brida, p. ej. de iglidur® H4 para guiar el pistón Esto significa que no se necesitan tapas finales igubal ® GERM articulación de horquilla con perno como conexión del resorte de gas igubal ® WGRM articulación en ángulo como conexión del resorte de gas


Flaps

Amortiguadores de lamas

Unidad de control Cojinete de deslizamiento

  • iglidur® Q para altas cargas dinámicas en los puntos de giro de los flaps
  • Optimizado para movimientos oscilantes de la aleta

Ventiladores

Turbina

Ventilador

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos