Cambiar idioma :

iglidur® H3 - aún más resistente y duradero que otros materiales comparables
Con H3, hay un nuevo material en la familia iglidur® H. H3 establece nuevos estándares con su alta durabilidad. Este material es más resistente que otros materiales comparables y alcanza una vida útil superior a la del iglidur® H1. El material iglidur® H3 fue desarrollado principalmente para su uso en bombas y medios exigentes y brilla aquí por su baja absorción de humedad.

Para ello hemos desarrollado los cojinetes iglidur® H3.
En esta bomba dosificadora Ecoflow, los cojinetes iglidur® se utilizan en la unidad de accionamiento de la bomba, donde minimizan el desgaste del bulón del vástago gracias a su especificación.
Desde movimientos lineales sencillos hasta aplicaciones de rotación rápida en el medio, los cojinetes iglidur® ofrecen una alta resistencia al desgaste y a la abrasión en bombas y otras áreas de la tecnología de fluidos. También son resistentes a los productos químicos y a las temperaturas.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h