Cambiar idioma :
Las barras de acoplamiento metálicas son pesadas, a menudo caras y requieren mucho mantenimiento. La alternativa económica: las barras de acoplamiento dela serie igubal. Están fabricadas con polímeros, lo que supone un ahorro de peso de hasta el 80% y un ahorro de costes de hasta el 40%. Pero eso no es todo. Las barras de acoplamiento de plástico son fáciles y rápidas de instalar y permiten un funcionamiento económico. Esto se debe a que no requieren lubricación y no necesitan mantenimiento. La gama igubal de barras de acoplamiento crece continuamente. Y gracias a un sistema modular con bolas esféricas hechas de una amplia variedad de materiales y carcasas con diferentes geometrías, usted como usuario está seguro de encontrar su solución ideal. Si lo desea, igus también puede fabricar componentes personalizados. Entre los usuarios de barras de acoplamiento de igubal se encuentran empresas de la industria del automóvil, la automatización, la ingeniería agrícola, la ingeniería de plantas y la ingeniería automotriz.
Con más de 100 variantes, nuestra tienda de barras de acoplamiento ofrece una amplia selección para cada aplicación. Tanto si se trata de una distancia entre ejes individual como de una alineación específica de los puntos de apoyo, disfrute de una flexibilidad total.
¿No ha encontrado la adecuada? No se preocupe.
Con nuestro intuitivo configurador en línea podrá crear la unión de acoplamiento perfecta. O póngase en contacto con nosotros directamente; nuestro equipo de expertos estará encantado de asesorarle para encontrar una solución personalizada para sus necesidades.
Rentable
Hastaun 40% más baratoque las variantes metálicas.
Peso ligero
Hastaun 80% más ligeroque los componentes metálicos.
Resistente a la suciedad
Un gran rebaje impide la entrada de suciedad.
Sin corrosión
Las juntas de acoplamiento de polímero pueden entrar en contacto con el agua y los medios.
Autolubricante
No necesita lubricación yno requiere mantenimiento durante toda su vida útil.
Fácil instalación
Montaje y desmontaje muy sencillos. Hasta6 veces más rápidoque las versiones metálicas.
Las barras de acoplamiento igubal fabricadas en plástico son mucho más que una simple alternativa, ya que ofrecen una amplia gama de ventajas frente a las versiones metálicas. Debido a ciertos requisitos, como cargas elevadas y movimientos rápidos, los polímeros tribológicamente optimizados y reforzados de igus ofrecen resultados óptimos.
El configurador de barras de acoplamiento igubal le permite configurar fácilmente barras de acoplamiento para sus requisitos individuales. Introduzca sus requisitos específicos y el configurador le presentará componentes optimizados o estandarizados adecuados con sólo pulsar un botón.

¿Conoce nuestros productos y desea ver la selección en la tienda en línea o hacer un pedido directamente?

En sólo tres pasos, puede utilizar los parámetros de su aplicación para determinar las recomendaciones de productos adecuados, incluida la vida útil.
Aquí encontrará la información, las preguntas y las respuestas más importantes sobre la gama igubal®.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h