1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: UWSM-0304-05
- Material: iglidur® UW
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Baja absorción de humedad
- Excelente resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
- Excelente resistencia a los productos químicos
iglidur® UW | El inserto metálico duradero, para una rotación rápida bajo el agua
El mejor inserto metálico iglidur® para aplicaciones sumergidas. Testado, libre de mantenimiento y extremadamente resistente al desgaste en aplicaciones sumergidas. La primera opción para aplicaciones de bombeo.
Aplicaciones típicas
Tecnología de fluidos
A continuación, más aplicaciones:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se establece después de haber sido presionado en el orificio de montaje con la tolerancia correspondiente. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. Se evitan los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
El mejor inserto metálico iglidur® para aplicaciones sumergidas. Testado, libre de mantenimiento y extremadamente resistente al desgaste en aplicaciones sumergidas. La primera opción para aplicaciones de bombeo.
Aplicaciones típicas
Tecnología de fluidos
A continuación, más aplicaciones:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se establece después de haber sido presionado en el orificio de montaje con la tolerancia correspondiente. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. Se evitan los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?