Cambiar idioma :

A este sensor le gusta "apoyarse" en el cable
Los cables que discurren por una cadena portacables requieren una "mirada" especialmente intensa. El sensor CF.P mide las fuerzas directamente en el sistema de alivio de tensión en el terminal fijo de la cadena portacables® y le ayuda a evaluar de forma realista la tracción en el cable. Si un cable de una cadena portacables® se tracciona por encima del valor objetivo, el sensor CF.P registra y transmite estos valores. Si es necesario, se puede activar una parada del sistema o una alarma. De este modo, se protegen los cables y los sistemas y se prolonga su vida útil. En el configurador encontrará el sensor CF.P adecuado para su cable.
Aprenda cómo funciona CF.P en 78 segundos
Protección perfecta para el cable
Konstantin Schmer muestra dónde se monta una unidad CF.P en una grúa. El sistema se puede actualizar en casi todos los sistemas portacables de igus®.
Si usted también tiene una grúa con una cadena portacables de igus®, desea una actualización y busca una protección fiable contra daños en el cable, estaremos encantados de asesorarle.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h