Cambiar idioma :

**Acerca de los robots de Bielomatik:**Los depósitos de combustible de los vehículos (gasolina o gasóleo) ya no son comparables a los depósitos de chapa con tubos de llenado del pasado. Los depósitos de combustible de plástico actuales son piezas sofisticadas que constan de hasta siete capas para evitar la difusión. A los elementos básicos se sueldan diversos conjuntos. Los sistemas de Bielomatik Leuze GmbH se encargan de esta tarea especializada.
El problema de Bielomatik residía en la contratación de un proveedor de servicios externo que personalizaba los cables de tal forma que los conectores suministrados no encajaban. Además, el proveedor de servicios era incapaz de cumplir los exigentes requisitos de documentación. Los retrasos provocaron tiempos de inactividad imprevistos y aumentaron los plazos de construcción y montaje.
Los ingenieros de diseño de Bielomatik utilizan un concepto estandarizado a la hora de planificar nuevos sistemas, ya que cada sistema único se diseña de acuerdo con estándares generales. Estos estándares incluyen el uso de la cadena portacables triflex® R de igus® en combinación con el sistema de retracción neumática RSP para el suministro de energía a las cabezas robóticas. Este sistema está pretensado neumáticamente y se mueve mediante un sistema drylin® del programa de tecnología lineal. La longitud máxima de extensión de 600 mm permite un guiado seguro del cable y la manguera, incluso con secuencias de movimiento complejas.
La empresa también confía en los sistemas readychain® listos para instalar. El cableado completo de los paquetes de cables es ahora responsabilidad de igus®. Una vez definidos los estándares para los sistemas acabados, el diseñador simplemente selecciona un kit "" con una disposición de cables estandarizada, asignación de conectores y piezas complementarias. Esto no sólo ahorra tiempo, sino que también crea las condiciones para una alta calidad uniforme. La documentación cumple los requisitos al 100% y no se han producido fallos operativos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h