Variantes de articulación de horquilla

Las cabezas de horquilla igubal® se componen por una horquilla, un bulón y un circlip o un clip de fijación con precarga. Las cabezas de horquilla están disponibles para roscas a izquierda o a derecha. En combinación con las cabezas articuladas igubal® de la serie dimensional E, estos conjuntos se utilizan en diferentes ramas de la industria, como la industria alimentaria, la del envasado, de residuos, de automatización o la automovilística, entre otras. Las cabezas de horquilla  son resistentes a la corrosión, los químicos, la suciedad y el polvo. Además, pueden soportar la radiación ultravioleta y temperaturas comprendidas entre -30 °C y 80 °C a lo largo de los años sin que su funcionamiento o resistencia al desgaste se vean afectadas.
Cantidad de productos: 0

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos