Tecnología de cojinetes igus

Sin lubricación ni mantenimiento

Qué encontrará en esta página

    Cojinetes sin lubricación

    Nuestra tecnología de cojinetes con plásticos de alto rendimiento

    Calculador de vida útil para cojinetes articulados

    igubal®

    Cojinetes intercambiables
    Rodamientos de bolas

    xiros®

    Rodamientos de bolas
    iglidur-plain-bearings

    iglidur®

    Cojinetes de fricción
    Platos giratorios PRT

    iglidur® PRT

    Platos giratorios PRT
    drylin W

    dryspin®

    Conjuntos de tuerca y husillo
    Guía lineal

    drylin®


    ¿ES NECESARIO?

    Un mantenimiento anual de 13 horas impide el etiquetado de 650.000 botellas

    Casos de éxito: los cojinetes sin lubricación ahorran tiempo y costes

    Heineken Brasil

    Aplicación en la industria de las bebidas

    Rockinger

    Lemken

    ejemplo

    ¿Por qué nuestros cojinetes no requieren lubricación?

    iglidur visto bajo el microscopio

    El potencial de ahorro de los cojinetes de inserción igubal

    Sustitución de cojinetes
    Ahorro de costes con 200 piezas
    Bola esféricaigubal JEM
    Coste de 200 unidades 1.350 €300 €
    Vida útil estimada 1 año4 años
    Costes de lubricación (anuales)45 €0 €
    Tiempo necesario para la lubricación (anual): 3 min por cojinete x 24 veces al año x 200 cojinetes240 h0 h
    Coste por hora de un trabajador (30 €/h) x lubricación (240 h)7.200 €0 €
    Coste total anual8.595 €75 €
    Ahorro anual8.520 €

    Whitepaper

    Whitepaper: ¿Qué función tiene la lubricación en la práctica?

    ¿Cojinetes sin lubricación? Directrices, consejos de expertos y ejemplos prácticos

    Whitepaper sobre los rodamientos de bolas xiros®

    Características de los rodamientos de bolas en plástico de alto rendimiento

    Whitepaper: El camino fácil hacia el éxito

    Éxito sin obstáculos: alargue la vida útil de sus máquinas

    Estudio RWTH

    Ahorro de hasta 14 millones de euros anuales gracias a los cojinetes plásticos sin lubricación.

    Vista previa del estudio de la Universidad RWTH