Cojinetes de pedestal igubal

sin lubricación, ligero y versátil

rodamiento de pie con anillo de fijación

Ventajas de los cojinetes de pedestal igubal

  • sin lubricación
  • funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con cargas cambiantes
  • Compensación de desalineaciones
  • Compensación de cargas en los bordes
  • Sin corrosión
  • Resistente a productos químicos
  • Alta capacidad de amortiguación
  • Para movimientos giratorios, oscilantes y lineales
  • Peso muy reducido
  • Gran capacidad de carga radial
  • Puede utilizarse en medios
  • Ahorro de espacio
  • Fácil de instalar
  • Vida útil calculable

Qué encontrará en esta página

Campos de aplicación

Montaje

Tolerancias

gama de productos

¿Cuándo utilizarlos?

  • Cuando se desea resistencia química
  • Cuando se necesita una alternativa económica
  • Cuando se necesitan rodamientos resistentes a la suciedad
  • Cuando es necesario compensar desalineaciones
  • Cuando se requieren componentes completamente partidos

¿Cuándo no debo utilizarlos?

  • Cuando las temperaturas sean superiores a +80 °C
  • Si se requiere un collar de fijación integrado
  • Si se requieren dimensiones superiores a 50 mm
  • Si se van a alcanzar velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s
Intercambio-rodamiento autoalineable

Posibilidad de sustitución 1:1

Etapas de desarrollo del cojinete de pedestal igubal

1998

KSTM

"Necesito una solución rentable."

KSTM

2005

ESTM

"Tengo que realizar cargas más elevadas con mi rodamiento de bloque de almohada."

ESTM

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Necesito un rodamiento partido de bloque de almohada."

KSTM-GT ESTM-GT

2015

ESQM

"Tengo que almacenar mis seguidores solares sin lubricación."

ESQM

2022

KSTM-CL

"Tengo que absorber fuerzas superiores y me convence igus"

KSTM-CL

2022

PA-KS-JEM-SP

"Necesito un rodamiento de bloque de almohada para un espacio de instalación compacto"

PA-KS-JEM-SP

2023

ESRM

"¿Cómo guardo mis perfiles de rondas?"

ESRM

2023

ESQM-GT/KSQM-GT

"Tengo un eje cuadrado y poco espacio de instalación"

KSQM-GT - ESQM-GT

2024

ESQM-2.0

"He tenido muy buenas experiencias con igus durante años. ¿También aportan algo nuevo?"

ESQM-2-0

Más información

igubal®-tienda

Tienda

Herramienta

Herramienta

Knowledge base

Knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos