Sistema encapsulado basic flizz®

Breve resumen de basic flizz®

Sistema encapsulado basic flizz

Ventajas del sistema

  • Sistema de bajo mantenimiento para distancias de recorrido de hasta 100 m
  • Protección contra la intemperie y la contaminación
  • Solución completa cerrada y rentable
  • Diseño estandarizado y modular
  • Instalación sencilla gracias a un travesaño extensor con varias opciones de colocación
  • Longitudes de cable hasta un 50% más cortas que con festones, menor altura libre y sin estación de cables
  • Los cables se guían con un radio de curvatura definido en todo momento y las fuerzas de tracción son absorbidas por la cadena portacables®
  • No es posible que el cable se enganche, se enganche o se rompa
  • Sin contactos de anillo colector (p. ej., como en los mototambores)
  • El cable o la manguera se pueden reequipar fácilmente en cualquier momento
  • Reducción de los costes de electricidad - accionamiento directo por el rascador, sin necesidad de accionamientos adicionales (p. ej. como en los tambores motorizados)
  • Brazo final móvil (p. ej. como conexión mecánica al carro rascador) disponible opcionalmente
  • Disponible en 2 tamaños, cada uno también como versión HD para fuerzas de tracción/empuje aún mayores
  • 3500 v2 y 3500 HD disponibles opcionalmente como cadena portacables de rodillos®, para distancias de desplazamiento de hasta 200 m y más

Brazo móvil ajustable

Brazo móvil ajustable para el sistema basic flizz®

basic flizz en uso

Otros ejemplos de aplicación

Clarificador primario en Plauen

El sistema basic flizz en el clarificador primario tiene una longitud de 58 metros

Depósito desarenador de la depuradora de Bamberg

Sistema basic flizz en la depuradora de Bamberg

Clarificador primario de la depuradora de Plauen ZWAV

Sistema basic flizz con brazo móvil

Tecnología inteligente para cada planta de tratamiento de aguas residuales

smart plastics para basic flizz

Monitorización de las condiciones de la depuradora las 24 horas del día, los 7 días de la semana

smart plastics en la planta de tratamiento de aguas residuales

Servicio de instalación

Servicio de instalación igus®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos