Rodamientos UCF

Versión con cojinete, soportes de plástico o hierro fundido.

Características de los rodamientos UCF

los rodamientos UCF

Rodamientos UCF: versiones, tamaños y materiales

UCFDiámetro interiorSoporte hierroSoporte plástico
UCF 20317 mm❌✔️
UCF 20420 mm✔️✔️
UCF 20525 mm✔️✔️
UCF 20630 mm✔️❌
UCF 20840 mm✔️✔️
UCF 21050 mm✔️❌

Datos técnicos y disponibilidad

cojinete UCF plástico iglidur G y carcasa hierro fundido

Cojinete con carcasa de hierro fundido

  • UCF204 / UCF205 / UCF206 / UCF208 / UCF210
  • Máx. carga de presión axial (estática): desde 4.000N
  • Máx. fuerza radial de compresión (estática): desde 8.000N
  • Resistente a la suciedad
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
cojinete UCF plástico iglidur G y carcasa polímero

Cojinete con carcasa de polímero

  • UCF203 / UCF204 / UCF205 / UCF208
  • Máx. carga de presión axial (estática): desde 4.000N
  • Máx. fuerza radial de compresión (estática): desde 7.500 N
  • Resistente a la suciedad
  • No requiere lubricación ni mantenimiento
  • Versión más económica

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos