Ejemplos de aplicaciones exitosas en el sector de las grúas

Grúas portuarias


Grúa STS Rotterdam

Cadena portacables de rodillos en funcionamiento continuo en el puerto de Rotterdam


Grúa portacontenedores

Grúa de contenedores en el puerto de Hamburgo

Más información sobre la aplicación
Chasis grúa RTG

Rodamientos de alta carga sin lubricación en grúas RTG

Más información sobre la aplicación
Grúa STS

Grúa STS Amberes

Más información sobre la aplicación
Grúa para la carga de contenedores

Grúa de carga de contenedores

Más información sobre la aplicación
Grúa STS

Grúa de descarga de buques

Más información sobre la aplicación
Grúa pórtico

Grúa puente

Más información sobre la aplicación
Grúa STS

Cadena portacables de rodillos en grúa STS

Más información sobre la aplicación

Grúas de interior


Grúa STS Rotterdam

Calor y polvo: cadena energética para condiciones adversas


cadena energética en Carpenter

Grúas de proceso en el tratamiento de espumas

Más información sobre la aplicación
Grúa indoor

grúa de interior: un 50 % más de espacio de almacenamiento

Más información sobre la aplicación
Cadena portacables en una planta de cemento

Grúa en una cementera

Más información sobre la aplicación
Planta de incineración de residuos de Eschweiler

Vía de grúa de 70 m en planta incineradora de residuos

Más información sobre la aplicación
Grúa indoor

Grúa de interior resistente a los productos químicos

Más información sobre la aplicación
Fundición con un puente grúa interior

Grúas de interior en una fundición

Más información sobre la aplicación
Grúa para el procesamiento de metal

Grúa de interior en el procesamiento de metales

Más información sobre la aplicación
Puente grúa en una acería

Grúa de bobina en acería

Más información sobre la aplicación
Grúa pórtico en una acería

Puente grúa en acería

Más información sobre la aplicación
Grúa para la manipulación de residuos

Grúa de residuos

Más información sobre la aplicación
Grúa pórtico

Grúas puente en plantas de hormigón

Más información sobre la aplicación
Grúa pórtico de dos vigas

sistema guidefast para grúa puente

Más información sobre la aplicación

Grúas para astilleros


Grúa STS Rotterdam

La cadena portacables sustituye al tensor de cables de la grúa Goliath


Astilleros

Reconversión rápida y segura a 122 metros de altura

Ir al informe del usuario
Cadena portacables para acerías

suministro de energía con 61 kg/m de peso de cable

Ir al informe del usuario
Grúa Goliath con una cadena portacables con ruedas

Cadena de rodillos® para grúa de astillero de 1500 t

Más información sobre la aplicación
Grúa Goliat

Suministro de 16 carros para la grúa Goliath

Más información sobre la aplicación
aplicación grúa de astillero

Fiables incluso durante las tormentas tifónicas

Más información sobre la aplicación

Grúas para mercancías a granel


Grúa STS Rotterdam

Cadena portacables® desafía al polvo y la suciedad en la extracción de bauxita


Cadena portacables para acerías

cadena de plástico y energía en una acería

Ir al informe del usuario
Grúa de manipulación a granel

Cargador de buques en el puerto báltico de Wismar

Más información sobre la aplicación
Grúas de manipulación a granel

Cadena portacables de rodillos en un descargador de barcos

Más información sobre la aplicación
Mina de taconita

550 metros de recorrido en una mina de taconita

Más información sobre la aplicación
Central de lignito de Tušimice

Grúa para mercancías a granel en una central eléctrica de lignito

Más información sobre la aplicación
Excavadora de rueda de cangilones

La mayor distancia de desplazamiento con cadenas de rodillos

Más información sobre la aplicación
Excavadora de rueda de cangilones

Excavadora de rueda de cangilones para la extracción de creta

Más información sobre la aplicación

Grúas para exteriores

Tratamiento de aguas residuales

cadena energética en planta de procesamiento de lodos

Más información sobre la aplicación
Cadena portacables para grúas de exterior de Corus Rail

Nuevo tendido de cables para las grúas de la acería

Más información sobre la aplicación
Carro grúa

Almacenamiento de las ruedas del carro de grúa

Más información sobre la aplicación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos