Cambiar idioma :
Grúasportuarias | Grúas de interior | Grúas para astilleros | Grúas para mercancías a granel | Grúas de exterior
Cargas pesadas, tiempos de funcionamiento prolongados, condiciones meteorológicas muy diversas: las grúas de las instalaciones portuarias tienen que ofrecer el máximo rendimiento. Y aquí es exactamente donde se utilizan nuestras cadenas portacables y cables flexibles. Llevan años demostrando su eficacia en más de 10.000 puertos gracias a sus materiales resistentes a la corrosión, que no requieren mantenimiento, y a su larga vida útil. Las aplicaciones incluyen grúas buque-costera, grúas de manipulación a granel, RTG, RMG, grúas Goliath, spreaders y reach stackers. Cuando hay presión de plazos y debe garantizarse la seguridad, la cadena portacables® es una alternativa fiable, de bajo mantenimiento y más silenciosa que los sistemas de barras colectoras, festoonig y tambores motorizados.
Una cadena portacables de rodillos de la serie P4.1 está en funcionamiento en el puerto de Rotterdam, uno de los mayores puertos de manipulación de mercancías a granel de Europa Occidental. A pesar de su funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana y una distancia de recorrido de más de 100 metros, funciona sin incidentes en la enorme grúa buque-costa y ha completado más de 9.000 horas de funcionamiento hasta la fecha.


Para el accionamiento del carro de alta velocidad se utilizó una cadena portacables de rodillos segura y sin fallos para la transmisión de energía y datos.
Más información sobre la aplicaciónEstán diseñadas para el movimiento aéreo de cargas dentro de un edificio, por ejemplo en naves de producción y montaje: Grúas puente. Los reducidos tiempos de parada, la escasa necesidad de mantenimiento y la seguridad funcional del sistema son deseables desde el punto de vista económico, pero también en lo que respecta a la seguridad laboral. Nuestros suministros de energía se desarrollan para diferentes condiciones de funcionamiento, pero también para las distintas normas de los mercados internacionales. Siempre con un diseño óptimo, como sistema completo o componente individual y con una vida útil predecible.
En el tren de laminación en caliente Duisburg de Thyssen Krupp, una grúa de transporte de desbastes de BANG Kransysteme GmbH & Co KG es responsable de la manipulación de los desbastes en la interfaz entre la acería y el tren de laminación - con calor y polvo. El suministro de energía y de señales al carro y a la cabina está asegurado por "Heavy Duty"-cadena energética de igus®, que se suministraron como sistemas básicos premontados readychain®.

Las grúas de astilleros suelen caracterizarse por sus elevadas capacidades de carga y los largos recorridos de los carros, que pueden alcanzar fácilmente hasta 200 m de longitud. Con pesos de cable elevados, la cadena portacables debe funcionar siempre de forma fiable y proteger los cables guiados. Al mismo tiempo, también se requieren soluciones compactas y que ocupen poco espacio, especialmente en los astilleros.
Para cumplir estos requisitos, ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de cadenas portacables, cables y carriles de guiado para grandes distancias y grandes pesos.
En esta grúa para astilleros de 900 toneladas, el operador utilizaba anteriormente un sistema de tensor de cables para guiar los cables hasta los carros. Como la tensión de los cables requería mucho mantenimiento con el tiempo, se decidió sustituirlo por un sistema de cadena portacables. Desde entonces, se utilizan dos cadenas portacables de rodillos de gran resistencia de la serie 5050RHD.


Actualmente hay tres grúas de astillero en funcionamiento en el puerto sur de la zona de Pudong, en Shanghai. El suministro de energía y datos a los gigantescos elementos de elevación se realiza a través de nuestros sistemas de cadenas portacables de plástico.
Más información sobre la aplicaciónLas grúas para mercancías a granel plantean exigencias extremas a las soluciones de cableado en muchos aspectos: Mientras que las rutas de transporte de mercancías a granel pueden tener varios cientos de metros de longitud, todos los componentes deben ser capaces de soportar las condiciones climáticas exteriores durante todo el año. Sin embargo, la elevada carga de suciedad y polvo al transportar mineral, arena o grava, por ejemplo, también requiere cadenas portacables que sean muy robustas, resistentes a la corrosión, que no requieran mantenimiento y que tengan una larga vida útil.
Durante la extracción y posterior almacenamiento de bauxita se genera mucho polvo, lo que supone un gran desafío, especialmente para las piezas móviles de las máquinas de las unidades transportadoras. Por ello, el operador decidió utilizar nuestras cadenas de plástico-energía. Llevan varios años suministrando energía, datos y medios de forma fiable a las unidades transportadoras y a los equipos de acopio.


Un robusto sistema de suministro de energía e-loop® se utiliza para el suministro de energía seguro y de bajo mantenimiento al esparcidor de esta excavadora de rueda de cangilones para la minería de tiza.
Más información sobre la aplicaciónLos sistemas de grúas y guías por cable utilizados en exteriores deben estar protegidos, sobre todo, de las duras condiciones ambientales. La alta resistencia a la corrosión, el fuerte viento y la abrasión del suministro de energía, a menudo desprotegido, garantizan una larga vida útil y una fiabilidad de planificación continua en el funcionamiento diario.

Este carro de grúa sobre viga de grúa recauchutada se desplaza al aire libre. Por ello, los cojinetes de las ruedas de rodadura deben ser lo más libres de mantenimiento y resistentes a la intemperie posible.
Más información sobre la aplicaciónEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h