Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Cojinetes esféricos igubal libres de lubricación que compensan las tolerancias en los sistemas de dirección.
Ajuste eléctrico del asiento con la guía lineal drylin W.
Bielas de doble articulación igubal para válvulas (EGR y turbocargador).
Cojinetes deslizantes iglidur resistentes a la presión en montajes de pestañas en tubos de aspiración.
Bielas de doble articulación igubal silenciosos para cajas de cambio con distancias variables.
Ajuste eléctrico del asiento con la cadena portacables E2 micro.
Cojinetes resistentes a entornos duros y amortiguadores para cajas de cambio y tensores de correas.
Cojinetes iglidur sin lubricación y resistentes a la presión para aletas de centrado.
drylin® QLA desplazamiento lineal en aletas de centrado, libre de lubricación y resistente a la presión.
Baja absorción de agua, gran fuerza mecánica, económico, desgaste mínimo.
Las variantes de acero inoxidable de los módulos lineares de husillo son ideales para entornos duros.
El plato giratorio PRT puede utilizarse en temperaturas de hasta 180 °C y es resistente a los químicos y al desgaste.
Adaptadores lineares resistentes a la corrosión hechos de acero inoxidable (VA 1.4305). Dimensiones iguales a rodamientos con bolas.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h