Evitan fallos de máquina
Un distribuidor automovilístico de Austria confía en los plásticos inteligentes de igus® para estas líneas de montaje con el fin de incrementar la fiabilidad y llevar a cabo un mantenimiento predictivo.
Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
¿Qué es una máquina herramienta? El torneado, fresado, taladrado y rectificado se encuentran entre las tecnologías más importantes para la fabricación de máquinas herramienta. La máquina herramienta es la madre de todas las máquinas y la base de la fabricación de coches o teléfonos inteligentes. La configuración de la máquina herramienta puede ser muy compleja, desde tornos convencionales, máquinas CNC o centros de mecanizado hasta una línea de producción con unidad de automatización. El objetivo es producir piezas de trabajo complejas con la ayuda de herramientas. El uso de los motion plastics de igus aumenta a la vez que lo hace el grado de automatización. Desde las cadenas portacables y los cables flexibles chainflex hasta los cojinetes dry-tech, todos estos productos se utilizan en la máquinas herramienta. La Industria 4.0 está tomando una forma cada vez más concreta. Gracias a los smart plastics de igus, la máquina herramienta 4.0 se está convirtiendo en una realidad para los fabricantes de máquinas herramienta. Los objetivos siempre son reducir los costes y mejorar la tecnología.
En nuestra nueva revista de igus dedicada a la industria de las máquinas herramienta, encontrará más información sobre los productos motion plastics para su máquina herramienta moderna y muchas formas de reducir costes y mejorar el rendimiento de su equipo.
Pruebe nuestros sistemas de suministro de energía y cojinetes para máquinas herramienta: mejore el rendimiento de su equipo y reduzca gastos al mismo tiempo.
En el laboratorio de pruebas de igus®, el más grande del sector (2.750 m2), se llevan a cabo más de dos mil millones de pruebas al año repartidas en un total de 107 bancos de pruebas. A partir de los resultados, se crean extensas bases de datos, e incluso se diseñan pruebas personalizadas bajo petición.
Prueba de fugas en una bobina con virutas Después de 251.900 ciclos, solo se encontraron 2,7 g de virutas en el interior del tubo RX.
Test de resistencia a medios Test de resistencia de las cadenas portacables en medios de trabajo diversos. Resultado: Funcionan perfectamente después de 100.000 ciclos.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h