Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Las dimensiones de las guías lineales drylin® T son idénticas a las guías de recirculación de bolas. Este modelo de guía lineal está disponible en siete tamaños de instalación y los usuarios pueden escoger entre tres carros diferentes: con holgura de ajuste manual, holgura de ajuste automático o una versión extremadamente robusta y resistente. Los elementos deslizantes están seguros en el interior de una carcasa y son especialmente adecuados para movimientos hacia abajo. Las guías lineales drylin® T pueden soportar cargas de hasta 14.000 N, presentan una vida útil de hasta 50.000 km y son extremadamente resistentes a la suciedad.
El sistema de guiado drylin® T es idéntico a las dimensiones del conector y el agujero:
desde / de 61,33 USD/m
desde / de 35,25 USD/Uni.
desde / de 63,99 USD/m
desde / de 35,25 USD/Uni.
desde / de 40,25 USD/Uni.
desde / de 15,20 USD/Uni.
desde / de 28,41 USD/Uni.
desde / de 51,01 USD/Uni.
a petición
desde / de 68,75 USD/m
desde / de 45,91 USD/Uni.
desde / de 59,33 USD/Uni.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h