Las barras sólidas iglidur® pueden solicitarse con una longitud de 100 a 1.000 mm, de forma individual y con un diámetro entre 10 y 100 mm. En igus® ofrecemos diferentes materiales para cumplir con los requisitos de todo tipo de aplicaciones. Encontrará el material adecuado para barras sólidas con velocidades bajas, medias o altas; temperaturas de hasta 250 ºC y cargas extremas o estáticas. En otras palabras, siempre encontrará la solución para cualquier aplicación. Como todos los productos de igus®, los materiales en barra sólida también ofrecen un funcionamiento libre de lubricación, por lo que no necesitan mantenimiento y son especialmente higiénicos.
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente