Cambiar idioma :
Cadenas portacables para grúas: Las cadenas portacables permiten encontrar una solución fiable y adaptada a cada aplicación. Las cargas pesadas, los largos recorridos y las condiciones meteorológicas más extremas son solo algunos de los retos a los que deben enfrentarse los sistemas de grúas. Cuando el tiempo apremia y la seguridad es primordial, las cadenas portacables son una alternativa fiable, silenciosa y de bajo mantenimiento a los carriles electrificados, los cortineros y los enrolladores de cable motorizados. Ya se utilicen en el interior de una nave o en un puerto, para la manipulación de materiales a granel o para la carga y descarga de contenedores, todos nuestros productos se han desarrollado con el mismo objetivo: mejorar la tecnología y reducir los costes.
¿Qué hay que tener en cuenta en términos de mantenimiento a la hora de elegir una cadena portacables? Este documento ofrece 10 consejos para los usuarios de sistemas de grúas y otros sectores.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h