Cadenas portacables para apiladoras retráctiles, carretillas pórtico, apiladoras de contenedores vacíos y esparcidoras

¿Qué tendidos y cables deben instalarse en las carretillas industriales?

Cadenas de energía en la manipulación de contenedores

Cables en la manipulación de contenedores

cadena energética en la manipulación de contenedores

Cadena portacables E4.1 para un reachstacker.
Cadena portacables de la serie E4 light con eslabones de plástico y fijaciones laterales.

E4/light - Ligera y delgada

E4.1L E4.48L e-chains en vista horizontal con eslabones unidos.

E4.1L - Robusta y fácil de instalar

Cadena portacables e-chains E4Q con segmentos abiertos para guiado de cables y mangueras.

E4Q: robusta y duradera

Cadena portacables igus E2.1 en un sistema de manipulación de contenedores.
Canal portacables igus E2.1 con un banner de producto desplegado y cables de colores.

Pida una muestra gratuita de la cadena portacables E2.1

Varios cables de control chainflex de colores con distintas construcciones de conductores.

Cables en la manipulación de contenedores

Cables de control chainflex CF9 y CF10

Cable igus chainflex CF9 en corte con estructura interna trenzada de varios conductores.

chainflex cables de motor CF37/38, CF330/340

Cable de motor chainflex

Cable bus chainflex CFBUS

Cable de bus chainflex CFBUS con estructura interna de varios conductores.

cable coaxial chainflex CFKOAX

Cable de control Chainflex con estructura multiconductora y apantallamiento.

Con certificación UL

Resistente a los rayos UV

Calculadora de garantía y vida útil de 4 años para cables igus chainflex, basada en 2 mil millones de ciclos de prueba al año.

Garantía

Historia de una aplicación: Guiado seguro de cables en la pluma telescópica

Una reach stacker eleva un contenedor con un brazo grúa.
Separador Stinis LONG-TWIN en una grúa.
Una grúa Straddle Carrier roja eleva un contenedor contra el cielo.

Probado para su uso práctico en el mayor laboratorio de pruebas del sector

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos