Cambiar idioma :
Sistemas de cadenas portacables en lugar de festones, enrollacables motorizados y sistemas de barras colectoras

Detección de fuerza de tracción/empuje (EC.P) para cadena portacables
Adecuado para cualquier tipo de grúa y cadena portacables: El sistema de sensores EC.P mide continuamente las fuerzas generadas en la cadena portacables® y evita así averías imprevistas. Antes de que se produzcan sorpresas, se recomienda desconectar el sistema si las fuerzas son demasiado elevadas.

Detección inteligente de roturas (EC.B) para cadenas portacables
La instalación de sensores para la detección precoz de roturas es adecuada para cadenas portacables que soportan grandes cargas en funcionamiento continuo. Si se rompe un eslabón de la cadena, se detecta inmediatamente y se activa una alarma. De este modo se evitan los daños consecuentes o incluso el fallo completo del sistema.

Control de la tensión del cable (CF.P) con ayuda del cable
Con los sensores CF.P de su cadena portacables se puede controlar en tiempo real la tensión del cable. Para ello, el sistema se acopla a la descarga de tracción. Si se supera un valor objetivo crítico, se puede activar una alarma o desconectar el sistema en caso necesario.
Esto también podría interesarle
Grúas de interior
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h