Cadenas portacables para grúas Goliath

Productos duraderos y de desgaste optimizado para las grúas Goliath

Polipasto de cadena con guía en una instalación industrial.

Cadena portacables de rodillos "Heavy Duty"

  • En las series 4040RHD o 5050RHD
  • Los rodillos libres de mantenimiento reducen las fuerzas de tracción/empuje necesarias hasta en un 75
  • Posibilidad de recorridos de más de 800 m
  • Desgaste reducido a pesar de cargas elevadas
Canal portacables igus EKS-Rinne de aluminio en vista seccionada.

canal guía

  • Disponible en acero inoxidable (304)AISI 304 y (316)AISI 316L y aluminio resistente al agua de mar según EN6060
  • También disponible en plástico económico y resistente a la corrosión
Portacables con extremo móvil en una instalación lineal.

Extremo móvil flotante

  • Para igualar largas distancias de recorrido
  • Pequeño, ligero y económico
  • Compatible con isense EC.P
  • Puede utilizarse con distintos suministros de energía
Cable chainflex con distintos interiores y variantes de cubierta.

chainflex®: Para aplicaciones en movimiento

  • cable para uso en cadena portacables
  • Amplia gama de productos
  • Diseñados para velocidades y aceleraciones enormes, largas distancias de recorrido y las influencias ambientales más adversas
Cable motor CHAINFLEX con vista interior del blindaje y los conductores.

cable de motor

  • Principalmente con material de cubierta exterior TPE para temperaturas extremas
  • Alta resistencia a la abrasión para una larga vida útil
  • vida útil calculable en línea. Con 4 años de garantía
Cable de control CHAINFLEX en corte, con conductores internos y blindaje visibles.

cable de control

  • A partir de 12 hilos con trenzado en haz
  • Largos tiempos de servicio gracias a que se evita el sacacorchos
  • La vida útil puede calcularse en línea Con 4 años de garantía
Sistema de cadena portacables ECS en una grúa del puerto.

Ingeniería sofisticada hecha fácil.

Cadena portacables con sensor isense para supervisar movimiento y estado.
Alivio de tracción igus Chainfix en cables y conductos.

Comparación de sistemas

Comparación entre cadena y sistema festoon con «VS».

sistema de cadena portacables en lugar de festones

Guía portacables comparada con tambor de cable y el texto «VS».

Sistema de cadena portacables en lugar de enrollador de cable motorizado

Comparación entre Microflizz y carril conductor con ondas de señal y aviso VS.

sistema de cadena energética en lugar de sistema de barras colectoras

Casos de éxito con grúas para astilleros

Grúa industrial roja con pasarela y cadenas portacables.

Fiable incluso en tifones

Instalación industrial con sistema e-chain de guiado de energía en una grúa.

Cadena portacables® para la fabricación de grandes buques

Collage de grúas portuarias, manipulación de contenedores y técnica de carga pesada en el puerto.

...y otras historias de éxito

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos