Cambiar idioma :
En el ámbito de la manipulación a granel, los equipos deben funcionar en condiciones duras y sucias y trabajar de forma fiable incluso con mal tiempo. Ofrecemos componentes de polímero para la manipulación a granel que lo hacen posible y se caracterizan por su robustez y larga vida útil. Entre ellos se incluyen cadenas portacables, cables y mangueras, que se utilizan, por ejemplo, en excavadoras de rueda de cangilones, cargadoras de barcos, rascadores de pórtico, volquetes de vagones, cintas transportadoras, elevadores, silos y embudos. El equipo de ingeniería de proyectos de igus le ayudará con el dimensionamiento, el diseño, la construcción, la gestión de proyectos, la reconstrucción, la instalación y la puesta en marcha in situ.
Tech up ▲ Reducción de costes ▼

Gracias a un software inteligente en combinación con sensores en la cadena energética, las paradas imprevistas de las grúas son cosa del pasado. i.Cee Se trata de tecnología de sensores y software que informa de posibles necesidades de mantenimiento en la cadena energética en una fase temprana, antes de que se produzcan daños o incluso averías. Se evitan costosas paradas del sistema y se aumenta la seguridad.

La tecnología de sensores inteligentes y el software i.Sense supervisan el estado de la cadena portacables de la grúa las 24 horas del día. Mientras que las cargas pesadas, los tiempos de funcionamiento prolongados y las condiciones meteorológicas adversas suponen cargas elevadas para las grúas STS, i.Sense ayuda a garantizar un funcionamiento seguro. En caso de problemas, el software puede iniciar una parada de emergencia para evitar daños mayores.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h