Cambiar idioma :
Recorridos largos de 1.000 metros y más
Guiar datos, energía e hidráulica de forma segura a través de largas distancias es un gran reto para los operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas incineradoras de residuos, grúas, centrales eléctricas y minas. Esto se debe a que las altas velocidades y los elevados pesos de llenado suelen plantear problemas para los suministros de energía, como los enrolladores de cables motorizados, los sistemas de barras colectoras o los festones. Los sistemas de cadenas portacables de igus pueden desplazarse a distancias de hasta 1.000 metros y más sin ningún problema. Se pueden alcanzar velocidades de hasta 10 m/s y pesos de llenado de hasta 50 kg/m. Como guía para cables y mangueras chainflex de gran flexibilidad, las cadenas portacables se pueden guiar suavemente y con poca fricción en largos recorridos a través de canaletas y recintos. Tanto en interiores como en exteriores, los sistemas de cadenas portacables de igus se han utilizado con éxito durante más de 20 años en más de 30.000 largos recorridos de deslizamiento. El equipo de ingeniería de proyectos de igus le ayudará con el dimensionamiento, el diseño, la gestión del proyecto, la instalación y la puesta en marcha in situ. Para monitorizar de forma inteligente el estado de su sistema, los sensores y módulos de monitorización isense de igus pueden utilizarse para medir la abrasión de la cadena portacables, las fuerzas de empuje/tracción y las aceleraciones, permitiendo así la monitorización en tiempo real.
A qué debe prestar atención al instalar una aplicación de deslizamiento. En este manual de instalación, le mostramos cómo instalar correctamente un sistema de suministro de energía para largos recorridos y optimizar su vida útil.


Las cadenas portacables muestran sus puntos fuertes en largos recorridos
Sistemas de cadenas portacables en lugar de festones, enrollacables motorizados y sistemas de barras colectoras
chainflex® cables para largos recorridos
Otros sistemas para viajes largos
igus® realiza pruebas relacionadas con las aplicaciones para sistemas de suministro de energía de larga duración en su laboratorio interno.
"Recorridos largos" la cadena portacablestestrolse probó en recorridos largos de hasta 240 m y una velocidad de desplazamiento de hasta 8 m/s.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h