Cable de motor chainflex® CF300.UL.D para husillo, unipolar

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, flame-retardant TPE mixture
2. Mechanically high-quality TPE mixture
3. Braided conductor in an especially bend-resistant version made of bare copper wires
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE sin halógenos 2. Conductor de alta calidad con mezcla de TPE 3. Filamentos trenzados de alta resistencia a la flexión y de cobre
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1 de 4
Cable de motor chainflex® CF300.UL.D para husillo, unipolar
1. Pressure extruded, flame-retardant TPE mixture
2. Mechanically high-quality TPE mixture
3. Braided conductor in an especially bend-resistant version made of bare copper wires
1. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE sin halógenos 2. Conductor de alta calidad con mezcla de TPE 3. Filamentos trenzados de alta resistencia a la flexión y de cobre
Cable de motor chainflex® CF300.UL.D para husillo, unipolar
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a la radiación ultravioleta UV: Alto
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Clase chainflex®: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1x4,0