Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Clasificación de los cables chainflex®

Para facilitarle la elección, hemos clasificado todos los cables chainflex® según los criterios "requisitos básicos, longitud de carrera, resistencia al aceite y torsión". Cuanto más alto sea el número, mejor será la calidad del cable.
 
Ejemplo: Busca un cable adecuado para la mayor capacidad mecánica. En una aplicación autosoportada y deslizante la carrera debería ser de hasta 100 m. Además el cable está diseñado también para cumplir con las exigencias de la resistencia al aceite de acuerdo a DIN EN 50363-10-2. Este cable no se ha diseñado especialmente para aplicaciones de torsión.
 
Escoge en la siguiente clasificación:
 
Requisitos básicos: 6 Longitud de recorrido: 5 Resistencia al aceite: 3 Torsión: 1
Esto da como resultado la clase del cable: en este caso "clase 6.5.3.1", que puede encontrar en la página de cada producto.
CargarRecorridoResistencia al aceiteTorsión
de 1 a 71 a 61 a 41 a 4
CargarBaja1234567la más alta
RecorridoAutosoportada123456400 m +
Resistencia al aceiteNinguno1234la más alta
TorsiónNinguno1234±360 °/m

Los cables chainflex® se componen de 4 partes:

Requisitos básicos

Capacidad de esfuerzo (R y V)
1 hasta 7

1: Cables flexibles
 2: Cables altamente flexibles
3: Cables adecuados para cadena sin estructura especial (p.ej. trenzado en capas) para el uso en cadenas portacables.
4: Cables con diseño especial para movimiento continuo en cadenas portacables, carga media, radios desde 7,5 x d, velocidad hasta 3 m/s
5: Cables movimiento continuo en cadenas portacables, uso para cargas altas, radios desde 6,8 x d, velocidades hasta 10 m/s
 6: Cables para movimiento continuo en cadenas portacables para las cargas más elevadas, radios desde 5 x d, velocidad hasta 10 m/s
 7: Cables para movimiento continuo en cadenas portacables para uso de alta resistencia con radios más pequeños, aplicaciones de interior y al aire libre, para radios desde 4 x d, velocidad hasta 10 m/s y más
Longitud de recorrido

Carrera
1 hasta 6

1: Autosoportada
2: Carrera de hasta 10 m
3: Carrera de hasta 20 m
4: Carrera de hasta 50 m
5: Carrera de hasta 100 m
6: Carrera de hasta 400 m y más
1: Sin resistencia al aceite<br> 2: Resistente al aceite de acuerdo a DIN EN 50363-4-1<br> 3: Resistente al aceite de acuerdo a DIN EN 50363-10-2<br> 4: Resistente al aceite de acuerdo a DIN EN 60811-2-1

Resistencia al aceite
1 hasta 4

1: Sin resistencia al aceite
 2: Resistente al aceite de acuerdo a DIN EN 50363-4-1
 3: Resistente al aceite de acuerdo a DIN EN 50363-10-2
4: Resistente al aceite de acuerdo a DIN EN 60811-2-1, resistente a aceite biológico de acuerdo a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB de DEA
Torsión

Torsión
1 a 4

1: sin torsión
2: ±90°, con 1 m de cable
3: ±180°, con 1 m de cable
4: ±360°, con 1 m de cable

En teoría, tendríamos los siguientes códigos: «clase 1.1.1.1» como la clase más baja y «clase 7.6.4.3» como la clase más alta

¿Qué quiere decir la chainflex® 'clase'(clasificación)?

Durante más de 25 años igus® ha suministrado cables chainflex® para movimientos continuos en cadenas portacables, que destacan sobre todo por una cosa:
Su fiabilidad.
Para conseguirlo, los cables chainflex® tienen que cumplir con requerimientos exigentes en todas las aplicaciones de cadenas portacables, como radios de flexión muy pequeños, ciclos de alta frecuencia, espacios de instalación pequeños, exposiciones químicas diversas y parámetros dinámicos.
igus® realiza pruebas básicas de calificación de cables de acuerdo con los estándares igus® en su propio centro técnico y en el laboratorio de pruebas. Estos estándares de calificación de chainflex® incluyen series de pruebas que luego llevan a la asignación de la respectiva "clase" igus®.

1º chainflex® cualificación estándar - "materiales"

Los materiales que se utilizan para la producción en serie de chainflex® deben superar una serie de pruebas continuas en cadenas portacables, además de las pruebas estándar habituales específicas de los cables (como las pruebas de ciclos de flexión continuos, envejecimiento, abrasión, resistencia a los medios o, posiblemente, resistencia al fuego). Estas series de pruebas, que pueden durar hasta tres años, se basan siempre en pruebas de movimiento en y con materiales de cadenas portacables e incluyen:
  • Pruebas de flexión continua en cadenas portacables a temperatura ambiente y en recorridos deslizantes y autosoportados.
  • Pruebas de flexión continua en cadenas portacables a bajas temperaturas y con un recorrido de 8 m (hasta -40 °C, según el material)
  • Pruebas de flexión continua en cadenas portacables en varios medios líquidos con un recorrido de aprox. de 0,5 m.
  • Pruebas de abrasión en combinación con los materiales de cadena.

3º chainflex® calificación estándar

Estos programas de pruebas están basados en especificaciones estándar de las agencias certificadoras y están realizados de acuerdo con estas especificaciones.
Laboratorio de prueba igus® ha ampliado ahora exhaustivamente su laboratorio de pruebas para cadenas portacables y cables a 1,030 m2. Nuevos productos estándar y cadenas portacables especificas de clientes son probados constantemente en más de 70 plataformas de prueba.

2º chainflex® calificación estándar - "diseño"

Estas series de pruebas, que pueden durar de uno a tres años en función del objetivo definido (por ejemplo, ciclos), se basan siempre en pruebas de movimiento en y con cadenas portacables e incluyen:
  • Pruebas de flexión continua en cadenas portacables a temperatura ambiente y en recorridos deslizantes y autosoportados. Los radios son mucho más pequeños que los definidos más adelante en el catálogo.
  • Pruebas de flexión continuas en cadenas portacables con curvas de temperatura variables entre -40 °C y +60 °C según la construcción y el material, y con recorridos de deslizamiento y radios más pequeños que los definidos más adelante en el catálogo.
  • Pruebas de torsión continua en cadenas portacables triflex® con ±180 °/m y 1 m de longitud para cables de torsión.
  • Pruebas de torsión continua en cadenas portacables triflex® con programas de movimiento en robots de seis ejes.

4º chainflex® cualificación estándar - "optimización de la producción"

Después de una cualificación multianual del diseño y los materiales, los procesos de producción son cualificados y definidos a nivel máquina para mantener la tolerancia de manufacturación lo más bajo posible. Por supuesto los cables se ponen a prueba sistemática y continuamente de la producción en marcha y son sujetos a pruebas de lote. Pruebas de lote en igus® quiere decir:

Grabando y revisando los parámetros de producción en relación a los cables chainflex®.

Realización de pruebas de dureza de flexión en plataformas de pruebas de cadenas portacables con carreras cortas y rápidas.


Con el fin de simplificar la selección de casi 1,000 cables móviles de cadenas portacables, igus® ha introducido la nueva selección de 'clase' y sistema de cualificación de cable basándose en estas series de pruebas.
Basandose en esta 'clase' (clasificación), es posible elegir rápido y fácilmente un cable para una aplicación específica. La 'clase' describe el esfuerzo previsto, la carrera y la resistencia requerida al aceite y a los medios de trabajos.


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.