Cambiar idioma :
Garantizamos nuestros cables hasta 4 años con total confianza, ya que podemos hacer predicciones fiables sobre la vida útil de nuestros cables basándonos en más de 30 años de experiencia en nuestro laboratorio de pruebas de 3.800 m² y 700 pruebas paralelas.
La garantía chainflex® está sujeta a las condiciones de funcionamiento aplicables a la familia de cables correspondiente. Éstas se componen de parámetros como la temperatura, el tipo de movimiento, la torsión, la influencia del medio y el radio de curvatura. La garantía es válida hasta 4 años o 100 millones de carreras dobles, lo que ocurra primero. El número de carreras dobles cubiertas por la garantía depende del tipo de instalación y de la calidad del cable. Esto se describe en el catálogo actual, en las hojas de datos y en la calculadora de vida útil.
| Ciclos* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones |
|---|---|---|---|
| Temperatura desde/hasta [°C] | Radio mínimo de curvatura [Faktor x d] | Radio mínimo de curvatura [Faktor x d] | Radio mínimo de curvatura [Faktor x d] |
| -35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25/+90 | 5 | 6 | 7 |
| +90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
*Mayor número de carreras dobles... calcule la vida útil en línea
En esta tabla encontrará los parámetros técnicos del cable de mando chainflex® CF9. Si el cable se utiliza de acuerdo con las condiciones de funcionamiento especificadas, se aplica una garantía de vida útil para el usuario de 5, 7,5 ó 10 millones de carreras dobles. La vida útil en sí puede ser considerablemente mayor.
Supongamos que se utiliza un cable con un diámetro de 12 mm en una cadena portacables con un radio de 100 mm. El resultado es un factor de flexión de 8,3 (100 mm/12 mm). Para obtener una declaración sobre la durabilidad, necesita la información de las condiciones marco técnicas (temperatura y número de carreras dobles). Suponiendo un rango de temperatura de -25/ +90 °C) con 8 x d, el factor de flexión efectivo está por encima del límite mínimo de 7. ¡Se garantizan 10 millones de carreras dobles! A temperaturas superiores o inferiores, el factor necesario para este nivel de garantía sería de 8,5, lo que reduciría el número de carreras dobles a 7,5 millones de carreras garantizadas.
Estas afirmaciones crean fiabilidad y seguridad de planificación para todo su sistema.
Verificado por UL: chainflex® recibe el máximo reconocimiento de una organización de pruebas respetada en todo el mundo
igus® es la primera empresa alemana que ha visto validada la promesa del cable chainflex®. En un complejo proceso de certificación, el instituto estadounidense "Underwriters Laboratories" confirmó la exactitud de la declaración "igus® 4 años de garantía del cable chainflex® y la calculadora de vida útil basada en 2.000 millones de ciclos de prueba por año". De este modo, la empresa de Colonia se convierte en la primera de Europa en ver confirmada la veracidad de una afirmación publicitaria por una institución de pruebas. En el futuro, ningún cable chainflex® saldrá de fábrica en ningún lugar del mundo que no lleve la etiqueta de comercialización UL con su número único B129699, que hace referencia a igus®.
Un total de 1044 de los más de 1350 cables de la cartera y disponibles en stock ya cuentan con la clásica aprobación UL. Este es un requisito previo para la puesta en marcha sin problemas de un sistema en los EE.UU.. Por lo tanto, la exportación de sistemas a América se realizará sin problemas. La combinación de la homologación UL y la etiqueta de comercialización UL garantiza ahora por partida doble una exportación sin problemas.
Estas declaraciones crean fiabilidad y seguridad de planificación para todo su proceso de inversión; ¡más aún ahora que han sido confirmadas por un organismo externo! Descubra aquí todo sobre la verificación UL:

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h