Cambiar idioma :
Una lista de comprobación ayuda a tomar decisiones de compra complejas
Las unidades funcionales de transmisión de potencia de las máquinas requieren un gran número de cables eléctricos, a menudo cables de control especialmente finos y económicos como esta nueva generación de la serie de cables CF8xx. Muchos cables, que suelen venderse por metros, tienen un diseño similar y especificaciones eléctricas idénticas. Sin embargo, en contadas ocasiones, los cables supuestamente económicos cumplen los requisitos de máquinas y aplicaciones complejas. A menudo, esto provoca tiempos de inactividad y elevados costes de mantenimiento, con el consiguiente impacto negativo en el coste del ciclo de vida (LCC) y el coste total de propiedad (TCO).
Para evitarlo e incluso reducir significativamente los costes, la lista de comprobación presentada en este libro blanco gratuito puede proporcionar una valiosa ayuda a los responsables de la toma de decisiones. La lista presenta los factores más importantes para seleccionar una línea y utiliza un ejemplo para ilustrar la relevancia de los parámetros necesarios para todos los responsables de la toma de decisiones.


Desde mediados de la década de 1980, los requisitos técnicos impuestos a los sistemas de cadenas portacables por los fabricantes de máquinas y sistemas no han dejado de aumentar. Las distancias de desplazamiento se han hecho más largas, los movimientos más rápidos y los radios de curvatura cada vez más pequeños. Los daños en el núcleo y la cubierta, la abrasión de la cubierta y el sacacorchos eran las consecuencias para los fabricantes de máquinas y los clientes finales. igus® aceptó el reto y, en cooperación con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, desarrolló cables que podían soportar el alto estrés mecánico.
Tras exhaustivas pruebas en su propio laboratorio de ensayos, pronto quedó claro que los cables con trenzado en haz, longitudes de tendido cortas, elemento central tensado y cubierta exterior extruida con relleno de fuelle superaban las expectativas. La gama incluye ahora más de 1.350 cables para una amplia variedad de aplicaciones. igus® garantiza una vida útil de 4 años con hasta 10 millones de carreras dobles, lo que ocurra primero.
Verificado por UL: chainflex® recibe el máximo reconocimiento de una organización de pruebas respetada en todo el mundo.
Damos una garantía de 4 años en nuestros cables con la conciencia tranquila, porque con más de 30 años de experiencia en nuestro laboratorio de pruebas de 3.800 m² y 700 pruebas paralelas, podemos hacer predicciones fiables sobre la vida útil de nuestros cables.
igus® es ahora la primera empresa alemana que ha validado esta promesa para el cable chainflex®. En un elaborado proceso de certificación, el instituto estadounidense "Underwriters Laboratories" confirmó la exactitud de la declaración "igus® 4 años de garantía del cable chainflex® y la calculadora de vida útil basada en 2.000 millones de ciclos de prueba al año". De este modo, la empresa de Colonia se convierte en la primera de Europa en ver confirmada la veracidad de una declaración publicitaria por una institución de pruebas. En el futuro, ningún cable chainflex® saldrá de fábrica en ningún lugar del mundo que no lleve la etiqueta de comercialización UL con su número único B129699, que hace referencia a igus®.
Un total de 1044 de los más de 1350 cables de la cartera y disponibles en stock ya cuentan con la clásica aprobación UL. Este es un requisito previo para la puesta en marcha sin problemas de un sistema en los EE.UU.. Por tanto, la exportación de sistemas a América se realizará sin problemas. La combinación de la homologación UL y la etiqueta de comercialización UL garantiza ahora por partida doble una exportación sin problemas.
Estas afirmaciones crean fiabilidad y seguridad de planificación para todo su proceso de inversión; ¡más aún ahora que han sido confirmadas por un organismo externo! Compruébelo usted mismo con el cálculo certificado en línea de la vida útil del cable chainflex®:

Seleccione usted mismo el mejor cable de forma rápida y sencilla:
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h