drive-chain

[Designstudie] cadena de transmisión 2.0

Cadena portacables drive-chain mostrada en una guía, con iF Design Award 2023.

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Antes

Después

Instalación de carbón con stacker y cadena portacables guiada junto a la cinta transportadora.

Otros sistemas para carreras largas

Dos grúas RTG azules levantan contenedores en el puerto de contenedores.

Sistemas de cadena portacables para grúas

Casos de éxito en el sector de las grúas

Grúa puente amarilla en una nave industrial.

Cincuenta por ciento más de espacio de almacenamiento

La grúa con cuchara descarga material a granel en el puerto.

Fiable a pesar del funcionamiento continuo

Collage de grúas portuarias, manipulación de contenedores y técnica de carga pesada en el puerto.

...y otras historias de éxito

Motivo de grúa con soluciones de cadena portacables igus para instalaciones portuarias y vista general del producto en una grúa portuaria.
Cadena portacables de igus como símbolo de reciclaje con el texto «the chainge».
Un montador trabaja en una cadena portacables igus en una viga de acero.

Esto también podría interesarle

igus e-chain con cables multiconductores y un eslabón abierto.

Tienda de cadenas portacables

e-Chains y configurador para guiado de energía listo para conectar en la herramienta online.

Configurador de cadenas portacables

Cadena portacables de igus como símbolo de reciclaje con el texto «the chainge».

Reciclaje de cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos