Sistema de suministro de energía y señales en cargadoras de pórtico: altas velocidades, funcionamiento silencioso

Guiado fiable de cables con longitudes de recorrido de hasta 33 m y aceleraciones de hasta 10 m/s

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Cadenas de rodillos perfilados de la serie P4, cadena portacables de la serie E4.1, carril guía, cable chainflex®; todo ello suministrado completamente montado como sistema completo readychain®.
  • Requisitos: Los pórticos fabricados hasta la fecha tienen entre 20 y 33 metros de longitud y requieren guías de cable correspondientemente largas. Y todo ello a velocidades de desplazamiento de 3 m/s y aceleraciones de 7 a 10 m/s2.
  • Sector: manipulación de materiales
  • Éxito para el cliente: Las cadenas de rodillos P4 permiten una marcha suave y uniforme con recorridos de hasta 800 metros.
    La potencia de accionamiento necesaria de la cadena se ha reducido considerablemente y la vida útil ha aumentado.
readychain®

Problema

Solución

Cadena portacables con ruedas P4
travesaños autodeslizantes de la cadena portacables profile rol®
barras transversales autodeslizantes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos