Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Los cojinetes esféricos igubal® están libres de mantenimiento, compensan automáticamente los errores de alineación y están hechos completamente de plástico. En función del material pueden llegar a soportar temperaturas de hasta 200 ºC. Aparte de estas propiedades, todas las articulaciones de la gama igubal® son resistentes a la corrosión e insensibles al polvo y a la suciedad. También están libres de lubricación, por lo que el contacto con líquidos no supone ningún problema. El sistema experto igubal® le indicará cómo calcular la vida útil de los cojinetes esféricos paso a paso.
Sin mantenimiento ni lubricación
Alta rigidez
Gran durabilidad
Compensación de errores de alineación
Compensación de cargas en los extremos
Muy ligeros
Rosca hembra o macho
Alta resistencia a la tracción
Amortiguación de las vibraciones
Amortiguación del ruido
Pueden combinarse con cabezas articuladas de tamaño E
Muy ligeros
Rosca a derechas o izquierdas
Sin mantenimiento ni lubricación
Alta rigidez
Gran durabilidad
Libres de mantenimiento y lubricación
Resistentes a entornos exigentes
Altas cargas radiales
Temperaturas de hasta 80 °C
Sin mantenimiento ni lubricación
Alta rigidez
Gran durabilidad
Compensación de errores de alineación
Compensación de cargas en los extremos
Muy ligeros
Temperaturas de hasta 200 °C
Fáciles de ajustar
Muy económicos
Resistentes a los químicos
Muy ligeros
Gran robustez
También disponible como biela doble
Temperaturas de hasta 80 °C
Sin mantenimiento ni lubricación
Resistentes a la corrosión
Muy resistentes a la compresión
Alta elasticidad
Muy ligeros
Disponibles en diferentes materiales
Bolas esféricas para alojamientos metálicos
¡Solicite ahora cojinetes esféricos igubal®!
¡Sustituya ahora sus cojinetes!
Simplemente introduzca los parámetros de la aplicación y obtendrá la vida útil prevista.
En el laboratorio de pruebas dry-tech®, los cojinetes esféricos igubal®, libres de mantenimiento y que compensan los errores de alineación, se testan de forma exhaustiva.
Más información sobre el diseño, los materiales, las aplicaciones y el desarrollo de los cojinetes esféricos igubal®
Tras superar con éxito las pruebas, este fabricante utiliza cojinetes plásticos en todas sus máquinas.
En una gran cantidad de sectores, el uso de cojinetes esféricos ha producido una mejora técnica de las soluciones y una reducción de los costes.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h