Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Hay muchas razones para elegir los sistemas de cadena portacables confeccionados para la producción de máquinas e instalaciones:
Las empresas ya no tendrán que volver a preocuparse de la instalación de cadenas portacables y cables para sus máquinas. Con nuestro sistema readychain®, proporcionamos sistemas de suministro de energía confeccionados a medida de fácil instalación in situ.
Consiste en una cadena portacables equipada con cables eléctricos, tubos neumáticos e hidráulicos y sin conectores.
Ver el vídeo
Consiste en una cadena portacables equipada con cables eléctricos, tubos neumáticos e hidráulicos, cables de sensor y conectores.
Ver el vídeo
Consiste en una cadena portacables equipada con cables eléctricos, tubos neumáticos e hidráulicos, cables de sensor, conectores y placas de montaje para la fijación del sistema.
Ver el vídeo
Consiste en una cadena portacables equipada con cables eléctricos, tubos neumáticos e hidráulicos, cables de sensor, conectores y, además, un bastidor de transporte y montaje.
Ver el vídeo
| Ventajas | Basic | Standard | STANDARD PLUS | Premium |
| Un solo proveedor - combinación de proveedores | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reducción del tiempo de montaje | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reducción de fallos | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Sin confeccionado eléctrico | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% testado digitalmente | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Sin mermas de cables | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reducción de las interfaces de conexión | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optimización de los puntos de conexión / interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Sistema multieje listo para instalar | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Transporte / montaje optimizado | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Montaje de un solo componente | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Un número de referencia / más comodidad | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Sistema «Plug & Play» | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Ventajas | Basic | Standard | Standard plus | Premium |
| Reducción del tiempo de montaje | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
| Reducción de los costes logísticos | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
| Optimización del proceso de compra | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
igus® se encarga de toda la logística, desde el aprovisionamiento de piezas especiales, chapas metálicas o piezas de maquinaria hasta el suministro del sistema completo listo para instalar en la fecha prevista.
Los sistemas automáticos y modulares de preparación de pedidos de medicamentos se utilizan para recoger y almacenar rápidamente los medicamentos en farmacias, hospitales o residencias de ancianos. Pueden adaptarse a casi cualquier espacio. Deben ser compactos, pero a la vez modulares para permitir una posible extensión y un suministro seguro.
Los sistemas readychain se adaptan perfectamente a estos criterios y espacios.
La base offshore de Mongstad es una de las bases más concurridas de Noruega. Dos veces al día, los buques entran y salen de esta para cargar y transportar equipos para las plataformas petrolíferas en el Mar del Norte. La base se encuentra operativa las 24 horas del día.
Ese es el motivo por el que se utiliza un sistema de suministro de energía en tierra fiable, robusto y flexible de igus. Una e-spool confeccionada se integra en un contenedor de tres metros de largo que puede ser transportado por carretillas elevadoras para posicionar el sistema a lo largo de los puntos de amarre.
Para sus centros de mecanizado de pórticos, el fabricante taiwanés de máquinas herramienta Hartford confía en los sistemas de cadena portacables totalmente confeccionados de igus®.
Estos permiten evitar muchos procesos, reduciendo el tiempo de montaje necesario de varias semanas a solo medio día. Al mismo tiempo, los clientes siempre cuentan con la garantía de que con los sistemas readychain® de igus® obtendrán una solución segura desde un solo proveedor.
Hay muchas razones para elegir los sistemas de cadena portacables confeccionados para la producción de máquinas e instalaciones.
Los costes de producción se reducen, las fuentes de error prácticamente se eliminan, las tareas de diseño se reducen y la fiabilidad aumenta. Las posibles áreas de aplicación incluyen la tecnología de ensamblaje y manipulación, el transporte y almacenaje o la ingeniería mecánica.
Los resultados de más de 15.000 pruebas anuales forman, probablemente, la mayor base de datos del mundo. Esta base de datos nos permite proporcionarle siempre el producto idóneo para su aplicación. Además, también puede solicitar pruebas personalizadas para su sector.
El Módulo Connect puede ser configurado a medida para proporcionar una interfaz ÚNICA, ofreciendo una alternativa a tener numerosos puntos de conexión y desconexión en un espacio reducido. Gracias al principio modular, se pueden agrupar varias carcasas de conectores para configurar UN SOLO punto de conexión y desconexión.
Adapte los módulos de conexión al contenido y a la geometría de la cadena portacables para lograr un cableado óptimo para cada aplicación, tanto en términos de funcionalidad como de diseño.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h