Planchas de plástico

Lo más destacable de las planchas de la gama de materiales en barra iglidur® es su alta resistencia al desgaste. Las planchas están disponibles en tres materiales iglidur®, cada uno con sus propiedades específicas, por lo que siempre existirá una solución que cumpla con sus requisitos y sea compatible con el entorno de su aplicación. Las planchas de plástico tienen una amplia variedad de aplicaciones, son especialmente resistentes al desgaste y están disponibles en color negro y en versión conforme a la FDA. Los materiales en plancha tienen un funcionamiento libre de lubricación, por lo que cumplen con los requisitos higiénicos más exigentes. Entre otros ámbitos, las planchas de plástico iglidur® se utilizan en equipamiento médico, en la industria alimentaria y en la industria del packaging.
Las láminas de plástico pueden suministrarse ya cortadas a medida con un grosor de 2 a 40 mm, hechas de algún de los 3 plásticos diferentes y a escoger entre 7 tamaños estándar diferentes.
Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos