Rodamientos plásticos de pedestal

Comparados con los rodamientos axiales hechos de metal, los rodamientos plásticos de bolas son hasta un 60 % más económicos y un 40 % más ligeros. También proporcionan un funcionamiento económico. Los cojinetes permiten un funcionamiento en seco de baja fricción e higiénico. Son resistentes a la corrosión y a los entornos duros, no magnéticos (opcional), aislantes eléctricos y muy duraderos.   
igus® suministra dos versiones de este tipo de rodamientos de bolas xiros® con carcasa igubal®: una versión especialmente compacta y rígida en la que las bolas de vidrio o acero inoxidable ruedan en la ranura de la carcasa, y otra versión autoajustable que compensa los errores de alineación.
Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos