Rodamiento de bolas

En muchos casos, los rodamientos de bolas xiros® hechos de plásticos de alto rendimiento son más eficientes que los rodamientos de bolas metálicos. Los rodamientos de bolas plásticos no solo son un 40 % más económicos que los metálicos, sino que también son un 60 % más ligeros. A su vez, aseguran una larga vida útil y sin apenas mantenimiento. Esto es debido a que los rodamientos de bolas xiros® permiten un funcionamiento en seco y de baja fricción sin una sola gota de aceite lubricante. La gama de productos xiros® crece continuamente con nuevos tipos, tamaños y combinaciones de materiales para cojinetes.  
 
Cantidad de productos: 0

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos