Las cadenas portacables se utilizan en una amplia gama de sectores y aplicaciones. Su función principal es garantizar el suministro seguro de energía, datos y líquidos a aplicaciones móviles, por ejemplo, grúas, máquinas herramienta, máquinas de procesamiento de madera, dispositivos para almacenes de gran altura, plataformas de perforación, robots industriales y tecnología de laboratorio. Estas aplicaciones se encuentran en constante movimiento, por lo que las cadenas deben poder operar con fiabilidad en condiciones ambientales adversas, así como con cargas elevadas y a altas velocidades.Los sistemas de cadenas portacables se han implementado con éxito en muchos proyectos. Estos son algunos destacados: cadenas portacables compactas con ruedas en el estadio Veltins Arena de Gelsenkirchen, la cadena portacables E4.350 en un puente decantador para el tratamiento de lodos portuarios en Amberes, la cadena portacables E2/000 en máquinas de estampado y conformado de Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, la cadena portacables P4.1 en una grúa STS del puerto de Rotterdam, el sistema autoglide 5 en Gebhardt Intralogistics, el sistema e-loop® en plataformas de perforación de Akita y el enrollador de cable e-spool® en un auditorio multifuncional.
¿Dónde se encuentran las cadenas portacables en la vida diaria?
Cadenas portacables y cables especiales chainflex para sistemas complejos instalados bajo la superficie del pabellón.
Cadenas portacables de igus para la alimentación de una grúa interior expuesta a condiciones adversas.
Descubra los ganadores de los Premios Vector 2024 y sus innovadoras aplicaciones.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:24h